Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické otočné pohony SMP28 a SMP48

SMP

Vlastnosti

SMP28

  • Napájecí napětí AC 230V s 2-polohovým řízením

  • Krouticí moment max. 18 Nm

  • Úhel natočení 90 °

  • Doba přeběhu 10 s (SMP28-10),  60 s (SMP28)

  • Ruční ovládání a světelná signalizace stavu

  • Pohony jsou bez zpětné pružiny

SMP48

  • Napájecí napětí AC 24V s řídícím signálem 0-10V nebo 4-20mA DC

  • Krouticí moment max. 15 Nm

  • Úhel natočení 90 °

  • Doba přeběhu 60 s

  • Ruční ovládání a světelná signalizace stavu

  • Pohon je bez zpětné pružiny