Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Pohony pro kulové ventily

SMP28 a SMP48

Elektrické rotační pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/XBZ


I/SBC a MP20.20

Elektrické rotační pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/XBZ


GLB111.9E/MO

Elektrický rotační pohon s komunikací Modbus RTU pro kulové ventily


GDB111.9E/KN

Elektrický rotační pohon pro 6cestné regulační kulové ventily VWG. s napájením AC 24 V a s komunikací KNX.


GDB..9E

GLB..9E

Elektrické rotační pohony pro kulové ventily VA..61, VB..61, VA..60 a VB..60. Pohony bez zpětné pružiny, s 3polohovým řídicím signálem s naájením AC230V nebo AC 24 V a s řídicím signálem DC 0...10 V s napájením AC24V.


GMA..9E

Elektrické rotační pohony pro kulové ventily VA..61, VB..61, VA..60 a VB..60. Pohony se zpětnou pružinou.


GQD..9A

Elektrický otočný pohon GQD131.9A - AC/DC 24 V, 3-polohová regulace, pohon GQD161.9A - AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, pohon GQD121.9A - AC/DC 24 V a pohon GQD321.9A - AC 230 V, oba 2-polohová regulace, připojovací kabel 0,9 m, všechny pohony se zpětnou pružinou


GSD..41.9A

Elektrický otočný pohon GSD141.9A - AC / DC 24 V a pohon GSD341.9A - AC 230 V, oba pohony s řídicím signálem on / off (2 vodičový), připojovací kabel 0,9 m, oba pohony bez zpětné pružiny