Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

2-cestné kulové ventily I/VBZ - DN15 až DN50, 3-cestné kulové ventily TG/XBZ - DN20 až DN50

2-cestné a 3-cestné kulové ventily ss závitovým připojením, tělo ventilu z mosazi, přímé ventily do 11/4 z pochromované mosazi, PN16, úhel natočení 90 °, teplota média 0 až 90 °C pro přímé ventily a od -15 (s přísadami proti zamrznutí) až do 120 °C pro trojcestné ventily

Přímé I/VBZ..a trojcestné TG/XBZ..kulové ventily v tlakové třídě PN16.

Vlastnosti

  • Pro teploty média 0 až 90 °C pro přímé ventily a od -15 s přísadami proti zamrznutí) až 120 °C

  • Úhel natočení 90 °

  • Ventily I/VBZ.. s DN15 až DN50 (Kvs = 15 až 220 m3/h), ventily TG/XBZ..s DN20 až DN50 (Kvs = 25 až 190 m3/h) 

  • Ovládání elektrickými otočnými pohony podle katalogového listu 4831.21 s příslušnými dobami přeběhu a krouticími momenty

  • Maximální dovolená tlaková diference na ventilu dpmax = 500 kPa 

  • Závitové připojení podle katalog. listu 4831.21, tabulky na straně 2 

  • Šroubení I/ALG... pro 3-cestné ventily je třeba objednat zvlášť

Aplikace

  • Pro použití v topných a vzduchotechnických systémech s horkou a studenou vodou

  • Vhodný pro použití i v systémech se stlačeným vzduchem


Výhody

  • Jednoduchá montáž ventilu k pohonu

  • 3-cestné ventily lze použít pro směšování i rozdělování

  • Kulové ventily I/VBZ.. a TG/XBZ.. nevyžadují žádnou údržbu