Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

2-cestné kulové ventily VAG60.. a 3-cestné kulové ventily VBG60..T

2-cestné a 3-cestné kulové ventily s vnějším závitovým připojením, tělo ventilu z mosazi, PN40, úhel natočení 90 °, teplota média -10 (s přísadami proti zamrznutí) až 120 °C

Přímé kulové ventily VAG60.. a trojcestné kulové ventily VBG60..T. v tlakové třídě PN40..

Vlastnosti

  • Pro teploty média -10 (s přísadami proti zamrznutí) až 120 °C 

  • Úhel natočení 90 °

  • 2-cestné ventily VAG60.s DN15 až DN50 s Kvs = 9 až 96 m3/h, 3-cestné ventily VBG60..T s DN15 až DN50 s Kvs = 9 až 73 m3/h 

  • Ovládání elektr. otočnými pohony GSD141.9A, GSD341.9A, GQD121.9A, GQD321.9A, GMA121.9E, GMA321.9E, GLB131.9E, GLB331.9E podle katalogového listu 4214 na straně 5 s příslušnými dobami přeběhu a krouticími momenty

  • Maximální dovolená tlaková diference na ventilu dpmax = 350 kPa (kat. list 4214, str.5) 

  • Provedení 3-cestných ventilú typu T (katalog. list 4214, str. 7) 

  • Netěsnost: vodotěsné

  • V nabídce jsou sady šroubení ALG..2 pro 2-cestné ventily a ALG..3 pro 3-cestné ventily

Aplikace

  • Použití pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení jako on/off nebo přepínací kulový ventil

  • Pro uzavřené okruhy


Výhody

  • Použití s rotačními pohony GQD..9A, GMA..9E se zpětnou pružinou a s pohony GSD..9A, GLB..9E bez zpětné pružiny

  • Kulové ventily VAG60.. a VBG60..T nevyžadují žádnou údržbu