Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

2-cestné kulové ventily VAI60.. a 3-cestné kulové ventily VBI60..L a VBI60..T

2-cestné a 3-cestné kulové ventily s vnitřním závitovým připojením, tělo ventilu z mosazi, PN40, úhel natočení 90 °, teplota média -10 (s přísadami proti zamrznutí) až 120 °C

Přímé kulové ventily VAI60.. a trojcestné kulové ventily VBI60..L a VBI60..T. v tlakové třídě PN40..

Vlastnosti

  • Pro teploty média -10 (s přísadami proti zamrznutí) až 120 °C 

  • Úhel natočení 90 °

  • 2-cestné ventily VAI60.s DN15 až DN50 s Kvs = 15 až 96 m3/h, 3-cestné ventily VBI60..L s DN15 až DN50 s Kvs = 5 až 37 m3/h , 3-cestné ventily VBI60..T s DN15 až DN50 s Kvs = 12 až 73 m3/h 

  • Ovládání elektr. otočnými pohony GSD141.9A, GSD341.9A, GQD121.9A, GQD321.9A, GMA121.9E, GMA321.9E, GLB131.9E, GLB331.9E podle katalogového listu 4213 na straně 3 s příslušnými dobami přeběhu a krouticími momenty

  • Maximální dovolená tlaková diference na ventilu dpmax = 350 kPa (kat. list 4213, str.2) 

  • Provedení 3-cestných ventilú typu L a typu T (katalog. list 4213, str. 7) 

  • Netěsnost 0,01% z hodnoty Kvs v přímém směru a < 1% z hodnoty Kvs v obtoku

  • Pro tepelnou izolaci jsou k dispozici samostatné izolační kryty ALI... (katalog. list 4213, str.3) 

Aplikace

  • Použití pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení jako on/off nebo přepínací kulový ventil

  • Pro uzavřené okruhy


Výhody

  • Použití s rotačními pohony GQD..9A, GMA..9E se zpětnou pružinou a s pohony GSD..9A, GLB..9E bez zpětné pružiny

  • Kulové ventily VAI60.. a VBI60..L a VBI60..T nevyžadují žádnou údržbu