Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Magnetické ventily – MVF461H...

Magnetické ventily MVF461H..., napájecí napětí AC/DC24V, řídicí signál DC 0/2...10V nebo 0/4...20mA, s havarijní funkcí, doba přestavení kratší než 2sec, regulace horké vody a páry od 1 do 180°C

Regulační ventil s magnetickým pohonem v tlakové třídě PN16

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC / DC 24V

  • Řídící signál DC 0/2...10V nebo DC 0/4...20mA

  • Volba ekviprocentní nebo lineární charakteristiky

  • Možnost provozu ventilu v režimu vynucené regulace

  • Krátká přestavovací doba (menší než 2sec)

  • Vysoké rozlišení zdvihu (1:1000)

  • Velký regulační rozsah (1:1000)

  • Ruční ovládání

  • Zpětná vazba od polohy

  • DN15 - DN50

  • Kvs 0,6 - 30 m3/h

  • Médium - horká voda, pára o teplotě 1...180°C

  • Delta Pmax a delta Ps = 1000kPa

Aplikace

  • Přímé ventily pro spojitou regulace horké vody a páry ve výměníkových stanicích dálkového vytípění a v dalších vytápěcích systémech.


Výhody

  • Havarijjní funkce v případě výpadku napětí zavře ventil.