Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Magnetické ventily – MXA461...

Magnetické ventily MXG461... a MXF461..., napájecí napětí AC24V, řídicí signál DC0/2...10V nebo DC4...20mA, s havarijní funkcí, doba přestavení kratší než 2sec, regulace topné a chladicí vody 1...130°C

Regulační ventily s magnetickým pohonem v tlakové třídě PN16

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 24V

  • Řídící signál DC 0/2...10V nebo DC 4...20mA

  • Lineární nebo ekviprocentní charakteristika

  • Krátká přestavovací doba (menší než 2sec)

  • Vysoké rozlišení zdvihu (1:1000)

  • Velký regulační rozsah (1:1000)

  • Ruční ovládání

  • Zpětná vazba od polohy

  • DN15 až DN50 a Kvs 0,6 až 30 m3/h pro MXG461...

  • DN15 až DN65 a Kvs 0,6 až 50 m3/h pro MXF461...

  • Médium - voda o teplotě 1...130°C

  • Delta Pmax a delta Ps = 300 kPa

Aplikace

  • Přímé nebo směšovací ventily pro spojitou regulaci topné a chladící vody v uzavřených systémech.


Výhody

  • Havarijjní funkce v případě výpadku napětí zavře ventil.