Magnetické ventily – MXG461...P MXF461...P

Magnetické ventily MXG461...P a MXF461...P, napájecí napětí AC 24V, řídicí signál DC 0/2...10V nebo 4..20mA, havarijní funkce, doba přestavení kratší než 2sec, pro média obsahující minerální oleje od 1 do 130°C

Regulační ventily s magnetickým pohonem v tlakové třídě PN16

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 24V

  • Řídící signál DC 0/2...10V nebo DC 4...20mA

  • Volba lineární nebo ekviprocentní charakteristiky

  • Krátká přestavovací doba (menší než 2sec)

  • Vysoké rozlišení zdvihu (1:1000)

  • Velký regulační rozsah (1:1000)

  • Ruční ovládání

  • Zpětná vazba od polohy

  • DN15 až DN50, Kvs 0,6 až 30 m3/h pro MXG461...

  • DN15 až DN65, Kvs 0,6 až 50 m3/h pro MXF461...

  • Médium - minerální oleje o teplotě 1...130°C

  • Delta Pmax a delta Ps = 300 kPa

Aplikace

  • Přímé nebo trojcestné směšovací ventily ke spojité regulaci nebo dávkování médií obsahujících ninerální oleje.


Výhody

  • Havarijjní funkce v případě výpadku napětí zavře ventil.