Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Magnetické ventily – MXG461B...

Magnetické ventily MXG461B..., napájecí napětí AC/DC24V, řídicí signál DC 0/2...10V nebo 0/4...20mA, s havarijní funkcí, pro spojitou regulaci TUV (rozvod vody a vody v otevřených okruzích), regulace teplé a studené vody od -20°C do 130°C

Regulační ventily s magnetickým pohonem v tlakové třídě PN16

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC / DC 24v

  • Řídící signál DC 0/2...10V nebo DC 0/4...20mA

  • Volba ekviprocentní nebo lineární charakteristiky

  • Možnost provozu ventilu v režimu vynucené regulace

  • Krátká přestavovací doba (menší než 2sec)

  • Vysoké rozlišení zdvihu (1:1000)

  • Velký regulační rozsah (1:1000)

  • Ruční ovládání

  • Zpětná vazba od polohy

  • DN15 - DN50

  • Kvs 0,6 - 30 m3/h

  • Médium - voda o teplotě -20...+120°C

  • DN15 - DN50

  • Kvs 0,6 - 30 m3/h

Aplikace

  • Přímé nebo směšovací ventily pro spojitou regulaci TUV v otevřených systémech a v systémech s teplou a studenou vodou.


Výhody

  • Havarijjní funkce v případě výpadku napětí zavře ventil.