Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Magnetické ventily – MXG462S50-30

Magnetický ventil MXG462S50-30, napájecí napětí AC/DC 24V, řídicí signál DC 0/2...10V nebo DC 0/4...20mA, s havarijní funkcí, regulace teplé, chladicí a topné vody -20...130 °C, tělo ventilu, sedlo, regulační disk, vlnovec, vnitřní část ventilu z CrNi oceli

Regulační ventil s magnetickým pohonem v tlakové třídě PN16

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC / DC 24V

  • Řídicí signál DC 0/2...10V nebo DC 0/4...20mA

  • Lineární nebo ekviprocentní charakteristika

  • Krátká přestavovací doba (kratší než 2sec)

  • Vysoké rozlišení zdvihu (1:1000)

  • Vysoký regulační rozsah (1:1000)

  • Ruční ovládání

  • Zpětná vazba od polohy

  • DN50, Kvs 30m3/h

  • Médium voda o teplotě -20...130 °C

  • Delta Pmax a delta Ps = 600kPa

Aplikace

  • Přímé nebo směšovací ventily pro spojitou regulaci teplé, chladicí a topné vody v průmyslových aplikacích (optický, chemický, polovodičový a potravinářský průmysl) v otevřených a uzavřených okruzích


Výhody

  • Havarijní funkce v případě výpadku napětí zavře ventil v přímém směru.

  • Tělo ventilu, sedlo, regulační disk, vlnovec, vnitřní část ventilu z CrNi oceli