Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Magnetické ventily - ventily s magnetickým pohonem

Magnetické ventily MXG461 a MXF461

Magnetické ventily MXG461... a MXF461..., napájecí napětí AC24V, řídicí signál DC0/2...10V nebo DC4...20mA, s havarijní funkcí, doba přestavení kratší než 2sec, regulace topné a chladicí vody


Magnetické ventily M3P80FY a M3P100FY

Magnetické ventily M3P80FY a M3P100FY, napájecí napětí AC24V, řídicí signál DC 0...10V nebo 4...20mA, přestavovací doba kratší než 2sec, regulace topné a chladicí vody 1...120°C


Magnetické ventily MVF461H

Magnetické ventily MVF461H..., napájecí napětí AC/DC24V, řídicí signál DC 0/2...10V nebo 0/4...20mA, s havarijní funkcí, doba přestavení kratší než 2sec, regulace horké vody a páry od 1 do 180°C


Magnetické ventily MXG461B

Magnetické ventily MXG461B..., napájecí napětí AC/DC24V, řídicí signál DC 0/2...10V nebo 0/4...20mA, s havarijní funkcí, pro spojitou regulaci TUV (rozvod vody a vody v otevřených okruzích), regulace teplé a studené vody od -20°C do 130°C


Magnetické ventily MXG461...P a MXF461...P

Magnetické ventily MXG461...P a MXF461...P, napájecí napětí AC 24V, řídicí signál DC 0/2...10V nebo 4..20mA, havarijní funkce, doba přestavení kratší než 2sec, pro média obsahující minerální oleje pro teploty 1....130 °C 


Magnetické ventily M3P80FYP a M3P100FYP

Magnetické ventily M3P80FYP a M3P100FYP, napájecí napětí AC 24V, řídicí signál DC 0...10V nebo 4...20mA, havarijní funkce, doba přestavení kratší než 2sec, regulace médií obsahující minerální oleje od 1 do 120°C


Magnetické ventily MXG461S

Magnetické ventily MXG461S..., napájecí napětí AC24V, řídicí signál DC 0/2...10V nebo DC 4...20mA, s havarijní funkcí, doba přestavení kratší než 1sec, regulace chladicí a topné vody 1...130 °C, tělo ventilu, sedlo, regulační disk, vlnovec, vnitřní část ventilu z CrNi oceli


Magnetické ventily MXG462S50-30

Magnetický ventil MXG462S50-30, napájecí napětí AC/DC 24V, řídicí signál DC 0/2...10V nebo DC 0/4...20mA, s havarijní funkcí, regulace teplé, chladicí a topné vody -20...130 °C, tělo ventilu, sedlo, regulační disk, vlnovec, vnitřní část ventilu z CrNi oceli