Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Pohony SAT31.008, SAT31.51, SAT61.008 a SAT61.51

Elektrické servopohony SAT..

  

Vlastnosti

  • Servopohony SAT31.008 s ručním ovládáním bez havarijní funkce a SAT31.51 bez ručního ovládání s havarijní funkcí, oba s napájecím napětím AC 230V s trojbodovým ovládáním

  • Servopohony SAT61.008 s ručním ovládáním bez havarijní funkce a SAT61.51 bez ručního ovládání s havarijní funkcí, oba s napájecím napětím AC/DC 24 V a s řídicím signálem DC 0..10 V nebo DC 4...20 mA

  • Doba přeběhu 8 s pro pohony SAT31.008 a SAT61.008

  • Doba přeběhu 15 s pro pohony SAT31.51 a SAT61.51 

  • Zdvih 5,5 mm

  • Ovládací síla: 300 N

  • Pohony SAT61.. s volbou říricího signálu a průtokové charakteristiky, s polohovou zpětnou vazbou U a s možnodtí vynuceného řízení Z 

Aplikace

  • Pro ovládání ventilů Siemens, VVG549... se zdvihem 5,5mm jako regulační nebo uzavírací ventily pro zařízení HVAC.


Výhody

  • Volitené příslušenství - pomocný kontakt ASC10.51 s nastavitelnou mezí přepnutí.