Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Pohony SAX319.00 SAX319.03 SAX619.03 pro výrobce (OEM)

 

Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 20mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V (SAX319.00 a SAX319.03) s 3-bodovým řídicím signálem  nebo s napájením AC /DC 24V (SAX619.03) s řídicím signálem DC 0...10 V, nebo 4...20 mA nebo 0...1000 ohm 

  • Doby přeběhu : SAX319.00 = 120 s; SAX319.03 a SAX619.03 = 30 s  

  • Ovládací síla 800N

  • Zdvih 20mm

  • Všechny pohony SAX..9 nemají havarijní funkci 

  • Volitelné příslušenství (viz katalogový CE1Q4501cz, strana 2) 

  • Možnost ručního ovládání

  • Provedení SAX619.03 s následujícími funkcemi - volba řídicího signálu, volba průtokové charakteristiky, zpětná vazba od polohy, vynucené řízení, kalibrace zdvihu

Aplikace

  • Pro ovládání přímých a trojcestných přírubových ventilů V.F21.., .V.F31.., V.F40.., V.F41.., přímých přírubových ventilů VVF52..a přímých a trojcestných závitových vetilů V.G41... .(všechny se zdvihem 20mm) jako regulační a bezpečnostní uzavírcí ventily v systémech vytápění, větrání a klimatizace


Výhody

  • Přímá montáž pohonů SAX..9 na ventily