Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Pohony SFA219/18 SFA719/18 pro výrobce (OEM) - výroba ukončena (archiv)

 

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V (SFA219) nebo AC 24V (SFA719) s 2-polohovou regulací

  • Ovládací síla 135N

  • Zdvih 2,5mm

  • Přestavovací doba 10s.

  • Závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 mm

  • Provedení s připojovacím kabelem 1,8m

  • Po připojení napětí se vřeteno zasunuje do pohonu

Aplikace

  • Pro ovládání malých ventilů zónových ventilů V.I469..., V.S469..


Výhody

  • Jako příslušenství lze objednat pomocný kontakt ASC2.1/18