Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Pohony SKD32.50E, SKD32.21E, SKD329.51, SKD62E pro výrobce (OEM)

 

Hydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V (SKD32....E) s 3-bodovým řídicím signálem  nebo s napájením AC 24V (SKD62E) s řídicím signálem DC 0...10 V, nebo 4...20 mA nebo 0...1000 ohm 

  • Doby přeběhu : SKD32.50E a SKD329.51 = 120 s pro otvírání i zavírání; SKD32.21E = 30 s pro otvírání a 10 s pro zavírání; SKD62E = 30 s pro otvírání a 15 s pro zavírání  

  • Ovládací síla 1000N

  • Zdvih 20mm

  • Pohon SKD32.50E bez havarijní funkce; ostatní pohony s havarijní funkcí 

  • Volitelné příslušenství (viz katalogový list strana 2) 

  • Možnost ručního ovládání

  • Provedení SKD62E s následujícími funkcemi - volba řídicího signálu, volba průtokové charakteristiky, zpětná vazba od polohy, kalibrace zdvihu

Aplikace

  • Pro ovládání přímých přírubových ventilů VVF... a trojcestných přírubových ventilů VXF... a přímých závitových ventilů VVG41... a trojcestných závitových ventilů VXG41...- všechny se zdvihem 20mm


Výhody

  • V případě výpadku napájení je ventil zavřen pohonem s havarijní funkcí bez dodávky energie pomocí zpětné pružiny a přepouštěcího ventilu