Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Pohony SQS359..., SQS659, SQS859.00 pro výrobce (OEM) - výroba ukončena (archiv)

 

  

Vlastnosti

  • Servopohony SQS359.... s napájecím napětím AC 230V s trojbodovým ovládáním s (SQS359.54) nebo bez (SQS359.03 a SQS359.05) havarijní funkce

  • Servopohon SQS659 s napájecím napětím AC 24 V s řídicím signálem 0..10V nebo 0...1000 ohm bez havarijní funkce

  • Servopohon SQS859.00 s napájecím napětím AC 24 V s trojbodovým ovládáním bez havarijní funkce

  • Doby přeběhu :SQS359.03 a SQS659 = 35 s; SQS359.05 = 15 s; SQS359.54 = 20 s; SQS859.00 = 150 s 

  • Zdvih 5,5 mm

  • Ovládací síla: SQS359.03, SQS659 a  SQS859.00 = 400 N; SQS359.54 = 300 N; SQS359.05 = 250 N

Aplikace

  • Pro ovládání ventilů Siemens, VVG549..., VVP459..., VXP459..., VVG44..., VXG44... se zdvihem 5,5mm pro regulaci horké a chladicí vody v systémech vytápění, větrání a klimatizace.


Výhody

  • Kompaktní provedení, malé rozměry a dlouhá životnost.