Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické pohony SSB..9 pro výrobce (OEM)

Elektrické servopohony SSB..9

  

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V a 24 V s 3-polohovým řídicím signálem nebo AC/DC 24 V s řídicím signálem DC 0...10V

  • Doba přeběhu 150s (SSB319 a SSB819) 75s pro SSB619

  • Zdvih 5,5 mm

  • Ovládací síla 200 N

  • Připojovací kabel 1,5 m

  • Přímá montáž na na ventily V.P459... do Kvs = 6,3 m3/h

  • Možnost ručního ovládání šestihranným imbusovým klíčem 3 mm

Aplikace

  • Pro ovládání 2- a 3-cestných ventilů  VVP459... a VXP459... (do Kvs = 6,3m3/h) a VMP459... pro fan-coilové jednotky, indukční jednotky a chladicí stropy.


Výhody

  • Pohony nevyžadují žádnou údržbu.