Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrohydraulické pohony SKC

Elektrohydraulické pohony SKC32... a SKC82..., napájecí napětí AC230V (SKC32...), AC24V (SKC82...), 3-polohová regulace; napájecí napětí AC24V (SKC62... a SKC60), spojitá regulace DC 0...10V nebo 4...20mA; doba přeběhu 120sec, 2800N, typy s a bez havarijní funkce, zdvih 40mm

Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 40 mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V nebo AC 24V s 3-polohovým řízením; s napájecím napětím AC 24 V se spojitým řídicím signálem DC 0...10V nabo 4...20mA

  • Ovládací síla 2800N

  • Zdvih 40 mm

  • Doba přeběhu 120sec

  • Provedení s a bez havarijní funkce

  • Možnost ručního ovládání

  • Standardní provedení s následujícími funkcemi - volba řídícího signálu, volba průtokové charakteristiky, zpětná vazba od polohy, kalibrace zdvihu, indikace stavů pomocí LED, možnost provozu v režimu vynuceného řízení

  • Verze pohonů SKB62UA s vlastnostmi standardního provedení plus následující funkce - možnost volby směru provozu, omezení zdvihu a sekvenčního řízení

Aplikace

  • Pro ovládání přímých a trojcestných ventilů řady VVF... a VXF... se zdvihy 40mm


Výhody

  • V případě výpadku napětí je ventil zavřen pohony s havarijní funkcí pomocí zpětné pružiny a přepouštěcího ventilu.

  • Volitelné příslušenství pro SKC32... a SKC82... - dvojitý pomocný kontakt ASC9.3, potenciometry ASZ7.3..., vyhřívání vřetene

  • Volitelné příslušenství pro SKC62... a SKC60 - pomocný kontakt ASC1.6, vyhřívání vřetene