Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrohydraulické pohony SKD

Elektrohydraulické pohony SKD32... a SKD82..., napájecí napětí AC230V (SKD32...), AC24V (SKD82...), 3-polohová regulace; napájecí napětí AC24V (SKD62... a SKD60), spojitá regulace DC 0...10V nebo 4...20mA; doba přeběhu 120sec, (30sec-SKD32.21, SKD62... a SKD60), 1000N, zdvih 20mm, typy s a bez havarijní funkce

Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V nebo AC 24V s 3-polohovým řízením; s napájecím napětím AC 24 V se spojitým řídicím signálem DC 0...10V nabo 4...20mA

  • Ovládací síla 1000N

  • Zdvih 20 mm

  • Doba přeběhu 120sec a 30s (podle typu)

  • Provedení s a bez havarijní funkce

  • Možnost ručního ovládání

  • Standardní provedení s následujícími funkcemi - volba řídícího signálu, volba průtokové charakteristiky, pro SKD60 a SKD62 zpětná vazba od polohy, kalibrace zdvihu, indikace stavů pomocí LED, možnost provozu v režimu vynuceného řízení

  • Verze pohonů SKD62UA s vlastnostmi standardního provedení plus následující funkce - možnost volby směru provozu, omezení zdvihu a sekvenčního řízení

Aplikace

  • Pro ovládání přímých přírubových VVF... a trojcestných přírubových regulačních ventilů VXF.. a přímých závitových ventilů VVG41.. a trojcestných závitových ventilů VXG41.. - všechny se zdvihem 20 mm.


Výhody

  • V případě výpadku napětí je ventil zavřen pohonem s havarijní funkcí pomocí zpětné pružiny a přepouštěcího ventilu bez dodávky energie

  • Volitelné příslušenství pro SKD32... a SKD82... - dvojitý pomocný kontakt ASC9.3, potenciometry ASZ7.3..., vyhřívání vřetene, mechanický adaptér ASK50 pro reverzaci zdvihu

  • Volitelné příslušenství pro SKD62... a SKD60 - pomocný kontakt ASC1.6, vyhřívání vřetene, mechanický adaptér pro reverzaci zdvihu ASK50