Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrický pohon  SQV91P30 a SQV91P40

Elektrický pohon SQV91P30 s napájením AC / DC 24 V nebo AC 230 V, s 3-bodovým řídicím signálem nebo DC 0...10 V nebo 4...20 mA, nastavitelná doba přeběhu 40, 60, 90, 120 s pro zdvih 20 mm a 80, 120, 180 a 240 s pro zdvih 40 mm, ovládací síla 1100 N, zdvih 20  nebo 40 mm, při výpadku napájení se vřeteno pohonu zasunuje a ventil plně otevře. Pohon SQV91P40 jako pohon SQV91P30, ale při výpadku napájení se vřeteno pohonu vysunuje a ventil plně zavře.

Elektrické pohony pro kombiventily se zdvihem 20 mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V nebo AC/DC 24V. Při AC 230 V je nutno použít modul ASP1.1. Řídicí signál 3-bodový nebo DC 0...10 V nebo 4...20 mA. Oba pohony SQV91P30 a SQV91P40 mají havarijní funkci s dobou vybavení 30 s.

  • Pohon SQV91P30 při výpadku napájení ventil plně otevře a pohon SQV91P40 při výpadku napájení ventil plně zavře. 

  • Ovládací síl 1100 N, zdvih 20mm

  • Pohony mají možnost volby průtokové charakteristiky, možnost změny směru chodu, automatická kalibrace po připojení napájení    

  • Doba přeběhu lze volit DIL přepínači pro zdvih 20 i 40 mm 

  • Možnost ručního ovládání

Aplikace

  • Pro ovládání kombiventilů VPF43.. a VPF53..


Výhody

  • Pohony indikují zjištěné zablokování

  • Volitelné příslušenství  - pomocný kontakt a potenciometr.