Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Hydraulické a elektrické pohony se zdvihem 20 nebo 40 mm

Elektrohydraulické pohony SKD - SKD32, SKD82, SKD62 a SKD60

Elektrohydraulické pohony SKD32... a SKD82..., napájecí napětí AC230V (SKD32...), AC24V (SKD82...), 3-polohová regulace; napájecí napětí AC24V (SKD62... a SKD60), spojitá regulace DC 0...10V nebo 4...20mA; doba přeběhu 120sec, (30sec-SKD32.21, SKD62... a SKD60), 1000N, zdvih 20mm, typy s a bez havarijní funkce


Elektrohydraulické pohony SKB - SKB32, SKB82, SKB62 a SKB60

Elektrohydraulické pohony SKB32... a SKB82..., napájecí napětí AC230V (SKB32...), AC24V (SKB82...), 3-polohová regulace; napájecí napětí AC24V (SKB62... a SKB60), spojitá regulace DC 0...10V nebo 4...20mA; doba přeběhu 120sec, 2800N, zdvih 20mm, typy s a bez havarijní funkce


Elektrohydraulické pohony SKC - SKC32, SKC82, SKC62 a SKC60

Elektrohydraulické pohony SKC32... a SKC82..., napájecí napětí AC230V (SKC32...), AC24V (SKC82...), 3-polohová regulace; napájecí napětí AC24V (SKC62... a SKC60), spojitá regulace DC 0...10V nebo 4...20mA; doba přeběhu 120sec, 2800N, typy s a bez havarijní funkce, zdvih 40mm


Elektrické pohony SAX - SAX31, SAX61.03 a SAX81

Elektrické pohony SAX31.. s napájením AC 230V a s 3-bodovým řídicím signálem, SAX61.03 s napájením AC/DC 24V a s řídicím signálem DC 0...10V nebo ...20mA, SAX81.. s napájením AC/DC 24V a s 3-bodovým řídicím signálem, doba přeběhu 120 nebo 30s podle typu pohonu, 800N, zdvih 20mm


Elektrické pohony SQV91P30 a SQV91P40

Elektrické pohony SQV91P30 s napájením AC/DC 24 V nebo AC 230 V, s 3-bodovým řídicím signálem nebo DC 0...10 V nebo 4...20 mA, doba přeběhu lze volit 40, 60, 90, 120 s, 1100N, zdvih 20mm, při vybavení hav. fce se vřeteno pohonu zatahuje a ventil plně otevře. Pohon SQV91P40 jako SQV91P30, ale při vybavení hav. fce se vřeteno pohonu vysunuje a ventil plně zavře.


Elektrické pohony SAX_P03 - SAX31P03, SAX61P03 a SAX81P03

Elektrické pohony SAX31P03 s napájením AC 230V a s 3-bodovým řídicím signálem, SAX61P03 s napájením AC/DC 24V a s řídicím signálem DC 0...10V nebo 4...20mA, SAX81P03 s napájením AC/DC 24V a s 3-bodovým řídicím signálem, doba přeběhu 30s, 800N, zdvih 20mm


Elektrické pohony SAV_P00 - SAV31P00, SAV61P00 a SAV81P00

Elektrické pohony SAV31P00 s napájením AC 230V a s 3-bodovým řídicím signálem, SAV61P00 s napájením AC/DC 24V a s řídicím signálem DC 0...10V nebo 4...20mA, SAV81P00 s napájením AC/DC 24V a s 3-bodovým řídicím signálem, doba přeběhu 120s, 1100N, zdvih 40mm


Elektrické pohony SAY_P03 - SAY31P03, SAY61P03 a SAY81P03

Elektrické pohony SAY31P03 s napájením AC 230V a s 3-bodovým řídicím signálem, SAY61P03 s napájením AC/DC 24V a s řídicím signálem DC 0...10V nebo 4...20mA, SAY81P03 s napájením AC/DC 24V a s 3-bodovým řídicím signálem, doba přeběhu 30s, 200N, zdvih 15mm