Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Termické pohony STA23 a STP23 (na 203V) a STA73 a STP73 (na 24V)

 

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230 V nebo AC / DC 24 V s 2-polohovou regulací nebo AC 24 V s řídicím signálem DC 0...10 V

  • Ovládací síla 100N

  • Zdvih 3 mm (STA73.., STP73.., STA23.., STP23.. ), 4,5 mm s nmožností astavení na 3 mm (STA63.., STP63..)

  • Přestavovací doba 270 s (STA73.., STP73,, ), 210 s (STA23.., STP23..), 30 s (STA63.., STP63..)

  • Závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 mm

  • Základní typy s připojovacím kabelem 1 m (STA73, STP73, STA23, STP23) a 2m (STA63 a STP63) 

  • Po připojení napětí se vřeteno pohonu zasunuje  pro pohony STA.. a vysunuje pro pohony STP..

Aplikace

  • Pro ovládání radiátorových ventilů VDN..., VEN..., VUN..., minikombiventilů VPD... a VPE..., kombiventilů VPP46.. a VPI46.., zónových ventilů V.I46..., V.S46... a malých ventilů V.P47..

  • Pro ventily jiných výrobců (Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30x1.5, Honeywell-Braukmann a MNG) s púřímou montáží bez adaptéru, pro další ventily, viz kapitola "Kombinace přístrojů na staně 6 katalog. listu 4884".


Výhody

  • Termické pohony nemají žádné rotační části, které by se mohly opotřebovávat

  • Pro pohony ST.../00 jsou v nabídce podle typu pohonu připojovací kabely ASY... různých dělek (od 0,8 do 15 m), dále připojovací kabely ASY... různých délek s funkčním modulem DC 0...10 V, připojovací kabely ASA.. rúzných délek (1 a 2 m) s pomocným kontaktem pro pohonySTA.., připojovací kabely ASP.. rúzných délek (1 a 2 m) s pomocným kontaktem pro pohony STP.. a připojovací kabely ASY.. různých délek (2 a 5 m) s indikací LED 

  • Automatická adaptace zdvihu při zavření

  • Ochrana AL431 proti nedovolené demontáži pohonů (volitelná)

  • Verze pohonů pro paralelní provoz i při řídicím signálu PDM (STA73PR/00 a STP73PR/00)

  • Verze pohonů pro rozvod podlahového vytápění (STA73HD a STA23HD)

  • Pohony mohou být instalovány ve všech polohách (krytí IP54 je zaručeno)