Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Termické pohony STA72E - výroba ukončena (archvi)

 

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC / DC 24V s 2-polohovou regulací

  • Ovládací síla 105N

  • Zdvih 2,5mm

  • Přestavovací doba 3min

  • Závit připojovací matice k ventilu M30x1,5mm

  • Základní typy s připojovacím kabelem 1,5m

  • Po připojení napětí se vřeteno zasunuje do pohonu

Aplikace

  • Pro ovládání radiátorových ventilů VDN..., VEN..., VUN..., minikombiventilů VPD... a VPE..., malých ventil V.P47... a zónových ventilů V.I46...

  • Ve většině aplikací jsou radiátorové ventily vybaveny termickými pohony STA..., které mají v beznapěťovém stavu vřetena vysunuta a proto jsou ventily uzavřeny. Pokud je v aplikaci požadována opačná funkce, může být použit termický pohon STP...


Výhody

  • Termické pohony nemají žádné rotační části, které by se mohly opotřebovávat

  • Termický pohon STA72E... má odpojitelný připojovací kabel a jako příslušenství je možno objednat připojovací kabel (1,5, 2,5 nebo 4,5m) s LED indikací napájení