Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Termické pohony STP21 a STP71

 

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC230V nebo AC/DC 24V s 2-polohovou regulací

  • Ovládací síla 105N

  • Zdvih 2,5mm

  • Přestavovací doba 3min

  • Závit připojovací matice k ventilu M30x1,5

  • Základní typy s připojovacím kabelem 1,2m

  • Po připojení napětí se vřeteno vysunuje ven z pohonu

Aplikace

  • Standardní použití (ventil je uzavřen, pokud je pohon bez napětí) - pro zónové ventily řady V.P47... pro regulaci teplé a studené vody ve vytápěcích, ventilačních a klimatizačních zařízeních.

  • Speciální použití (ventil je otevřen, pokud je pohon bez napětí) - pro radiátorové ventily VDN..., VEN... a VUN... a pro minikombiventily VPD... a VPE...


Výhody

  • Ventil V.P47 s pohonem STP... lze lze otevřít bez řídícího signálu na cca 50% zdvihu pomocí dodávané U-příchytky.

  • Této vlastnosti se využívá při uvádění zařízení do provozu.