Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Termické pohony STS61 - výroba ukončena (archiv)

 

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 24V, řídící signál DC 0...10V

  • Ovládací síla 125N

  • Zdvih 2,5mm (max. 3,8mm)

  • Doba přeběhu při 20°C pro zdvih 2,5 mm je menší než 75 s + 80 s doby necitlivosti

  • Směr pohybu vřetene je určen elektrickým připojením

  • 3-vodičové připojení

Aplikace

  • Pro ovládání jak malých ventilů V.P47... tak i radiátorových ventilů VDN..., VEN... a VUN... a minikombiventilů VPD... a VPE... ve větracích a klimatizačních zařízeních pro regulaci teplé a studené vody v uzavřených okruzích a ve vytápěcích zařízeních pro regulaci topných zón v uzavřených okruzích.

  • Pohon STS61 je ideální pro zónovou regulaci a pro regulaci teploty jednotlivých místností a je vhodný pro regulátory RDF50.1, RDU50..., RCC50.1, Synco, Desigo PX.


Výhody

  • V závislosti na připojení řídícího signálu nabízí pohon 2 směry pohybu vřetene.

  • Pohon je proto vhodný jak pro normálně otevřené radiátorové ventily tak i pro normálně zavřené malé ventily V.P47...