Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické a termické pohony se zdvihem 2,5 mm

Termické pohony STA23 a STA73, STP23 a STP73

Termické pohony STA..3.. a STP..3.. napájecí napětí AC 230 V (STA23.., STP23.., oba 210s), AC/DC 24 V (STA73.., STP73.., oba 270 s), oba typy 2-polohová regulace, STA63, STP63 (AC 24 V, 30 s), DC 0..10 V, 100 N, kabel 1 m.


Elektrické pohony SSP31, SSP61 a SSP81

Elektrické pohony SSP31..., SSP61... a SSP81..., napájecí napětí AC 230V (SSP31..), AC24V (SSP81..), AC/DC24V (SSP61), 3-polohová regulace (SSP31(81)..), DC 0..10V (SSP61..), 160N, 150 (43, 34)sec (podle typu), základní verze s připojovacím kabelem 1,5m, zdvih 2,5mm


Elektrické pohony SSA31, SSA61 a SSA81

Elektrické pohony SSA31..., SSA61... a SSA81..., napájecí napětí AC230V (SSA31..), AC24V (SSA81..), AC/DC24V (SSA61..), 3-polohový řídicí signál (SSA31(81)..), DC 0..10V (SSA61..), 100N, 150(34)sec (podle typu), základní verze s připojovacím kabelem 1,5m, zdvih 2,5mm


Termické pohony STP72E - výroba ukončena (archiv)

Termické pohony STA72E - výroba ukončena (archiv)

Termické pohony STP21... STP71...- výroba ukončena (archiv)

Termické pohony STA21... STA71...- výroba ukončena (archiv)

Termické pohony STS61 - výroba ukončena (archiv)