Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické pohony pro klapky a kohouty - SQK33.00

Elektrické pohony SQK33.00, napájecí napětí AC230V, řídicí signál 3-polohový, krouticí moment 5 Nm, přestavovací čas 125 s

Elektrické pohony pro škrtící klapky a kohouty s úhlem natočení 90°

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V s 3-polohovým řízením

  • Jmenovitý kroutící moment 5 Nm

  • Úhel natočení hřídele 90°

  • Doba přeběhu 125 s

  • Ruční ovládání pomocí páky

  • Připojení klapek a kohoutů k pohonu pomocí montážních sad ASK32 a ASK33

Aplikace

  • Pro ovládání směšovacích kohoutů VBF21, VBI31, VBG31 a VCI31


Výhody

  • Úhel natočení hřídele lze měnit v rozsahu 70° až 180°

  • Volitelné příslušenství - pomocný kontakt, dvojitý pomocný kontakt, potenciometr

  • Volitelné příslušenství pro pohon SQK33.00 - pouze pomocný kontakt ASC9.5 

  • Možnost změny smyslu otáčení hřídele