Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Termostatické hlavice RTN

Termostatické hlavice RTN51, RTN71, RTN81

Termostatická hlavice plynule ovládá radiátorový ventil a reguluje průtok teplonosné látky otopným tělesem. Výsledkem je konstantní pokojová teplota podle požadované hodnoty. Kapalinové čidlo reaguje na odchylky od požadované teploty, která je nastavena na termostatické hlavici. Při stoupající pokojové teplotě se kapalina rozpíná v kovovém pouzdru a tlačí na vlnovec. Ten pomocí dříku uzavírá ventil a redukuje tak průtok otopné vody tělesem. Při klesající pokojové teplotě se ventil analogicky otvírá a zvyšuje tak průtok otopné vody.

Vlastnosti

  • Termostatické hlavice nevyžadují externí zdroj napájení

  • Kapalinové čidlo s rychlou reakcí na změny teploty prostoru

  • Rychlá montáž bez nářadí pomocí převlečné matice

  • Bezhlučný a bezúdržbový provoz

  • Možnost doplnit o ochranu proti odcizení

Aplikace

  • Pro ventily SIEMENS VDN..., VEN... a VUN...

  • Pro kombiventily (integrovaný regulátor diferenčního tlaku) VPD… a VPE...

  • Pro ventily značek Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30 x 1,5, Honeywell-Braukmann, MNG a TA typ TBV-C (bez adaptéru)

  • Pro ventily s převlečnou maticí a závitem M30 x 1,5 a jmenovitým zdvihem 1,5 mm (bez adaptéru)

  • Pro ventily ostatních výrobců je třeba použít odpovídající adaptéry řady AV…