Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Přímé ventily s vnějším závitem VVP47, třícestné ventily s vnějším závitem VXP47 a trojcestné ventily s obtokem VMP47

Přímé a trojcestné regulační ventily V.P47... s vnějším závitem, tělo ventilu z bronzu, PN16, DN10 až DN20, Kvs="0,25" až 4m3/h, zdvih 2,5mm, pro teploty média 1 až 110°C

Přímé ventily VVP47..., trojcestné ventily VXP47... a trojcestné ventily s obtokem VMP47... v tlakové třídě PN16

Vlastnosti

  • Pro studenou a teplou vodu a pro vodu s nemrznoucí příměsí pro teploty média 1 ... 110°C

  • Zdvih 2,5mm

  • Jmenovitý průtokový součinitel Kvs je od 0,25 do 4m3/h

  • DN10, DN15 a DN20

  • Ovládání elektrickými servopohony řady SSP... nebo termickými pohony STP...

  • Ventil s pohonem je v přímém směru zavřen a teprve po připojení řídícho signálu ventil otvírá

Aplikace

  • Ve větracích a klimatizačních zařízeních pro regulaci teplé a studené v uzavřených okruzích, např. indukční a fancoilové jednotky, malé ohřívače a chladiče.

  • Další možnost využití je ve vytápěcích zařízeních pro regulaci topných zón v uzavřených okruzích.

  • Použití jako přímý nebo směšovací ventil.