Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Ventily se zdvihem 20 a 40 mm

Regulační zařízení MKD, MKB, MKC

Regulační zařízení s bezpečnostní funkcí podle ČSN EN 14597


Přímé přírubové ventily VVF22 a trojcestné přírubové ventily VXF22

tělo ventilu z šedé litiny, PN6, DN25 až DN100, Kvs = 2,5 až 60m3/h, zdvih 20mm (DN100zdvih 40mm), teploty média viz katalogový list


Přímé přírubové ventily VVF32 a trojcestné přírubové ventily VXF32

tělo ventilu z šedé litiny, PN10, DN15 až DN150, Kvs = 1,6 až 400m3/h, zdvih 20mm (DN100, 125 a 150 zdvih 40mm),teploty média viz katalogový list


Přímé přírubové ventily VVF42 a trojcestné přírubové ventily VXF42

tělo ventilu z šedé litiny, PN16, DN15 až DN150, Kvs = 1,6 až 400m3/h, zdvih 20mm (DN100, 125 a 150 zdvih 40mm),teploty média viz katalogový list


Přímé přírubové ventily VVF43 a trojcestné přírubové ventily VXF43

tělo ventilu z tvárné litiny, PN16, DN65 až DN250, Kvs = 50 až 630m3/h, zdvih 40mm, teploty média viz katalogový list


Přímé přírubové ventily VVF53 a trojcestné přírubové ventily VXF53

tělo ventilu z tvárné litiny, PN25, DN15 až DN250, Kvs = 0,16 až 630m3/h, zdvih 20mm (do DN50 včetně) a 40mm (od DN65), teploty média viz katalogový list


Přímé přírubové ventily VVF61

tělo z lité oceli, PN40, DN15 až DN150, Kvs = 0,19 až 300m3/h, zdvih 20mm (do DN50) a 40mm (od DN65), teplota média od -25 do +220°C i pro páru (DN15 a DN25 max. 17 bar abs., DN40 až DN150 max. 11bar abs.), ve speciálním provedení do 350°C pro horký olej


Přímé ventily s vnějším závitem VVG41

tělo ventilu z bronzu, PN16, DN15 až DN50, Kvs = 0,63 až 40m3/h, zdvih 20mm, teplota média od -25 do +150°C i pro páru (max. 3bar abs.)


Trojcestné přírubové ventily VXF61

tělo z lité oceli, PN40, DN15 až DN150, Kvs = 1,9 až 300m3/h, zdvih 20mm (do DN50) a 40mm (od DN65), teplota média od -25 do +220°C, pro horký olej do 350°C ve speciálním provedení


Trojcestné ventily s vnějším závitem VXG41

tělo ventilu z bronzu, PN16, DN15 až DN50, Kvs = 1,6 až 40m3/h, zdvih 20mm, teplota média od -25 do +150°C


Přímé přírubové ventily VVF21 - výroba ukončena (archiv)

Přímé přírubové ventily VVF31 - výroba ukončena (archiv)

Přímé přírubové ventily VVF40 - výroba ukončena (archiv)

Trojcestné přírubové ventily VXF21 - výroba ukončena (archiv)

Trojcestné přírubové ventily VXF31 - výroba ukončena (archiv)

Trojcestné přírubové ventily VXF40 - výroba ukončena (archiv)

Přímé přírubové ventily VVF41 - výroba ukončena (archiv)

Přímé přírubové ventily VVF45 - výroba ukončena (archiv)

Přímé přírubové ventily VVF52 - výroba ukončena (archiv)

Trojcestné přírubové ventily VXF41 - výroba ukončena (archiv)