Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Zónové pohony - SFP21/18 SFP71/18

Elektrické pohony SFP21/18 mají napájecí napětí AC230, pohony SFP71/18 mají napájecí napětí AC24V , 2-polohová regulace, 105N, 10sec, kabel 1,8m

Elektrické pohony se zdvihem 2,5 mm pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V nebo AC 24V s 2-polohovým řízením

  • Přestavovací síla 105N

  • Zdvih 2,5mm

  • Doba přeběhu 10sec

  • Závit připojovací matice k ventilu M30x1,5mm

  • Možnost ručního ovládání - při 90% zdvihu lze pohon zablokovat

  • Připojovací kabel 1,8m

  • Po připojení napětí se vřeteno pohonu vysunuje z pohonu a otvírá ventil. Po odpojení napětí je ventil zavřen pružinou ventilu.

Aplikace

  • Pro ovládání zónových ventilů VVP47..., VXP47... a VMP47...


Výhody

  • Volitelný pomocný kontakt ASC2.1/18, který přepíná při 50% zdvihu