Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrický pohon SSA31.04

Elektromotorický pohon SSA31.04, napájecí napětí AC 230V, 3-polohová regulace, 160N, 43sec, zdvih 2,5mm, připojovací kabel 1,5m

Elektrický pohon pro ventily se zdvihem 2,5mm 

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V s 3-polohovým řízením

  • Ovládací síla 160N

  • Zdvih 2,5mm

  • Doba přeběhu 43sec

  • Závit připojovací matice k ventilu M30x1,5

  • Připojovací kabel 1,5m

  • Ruční ovládání imbusovým klíčem 3mm 

Aplikace

  • Pro ovládání zónových ventilů VVI46..., VXI46..., VVP469..., VXP469..., VMP469....


Výhody

  • Snížený příkon ve stabilizovaných polohách.

  • Odpojení záběru momentovou spojkou při přetížení a v krajních polohách zdvihu.