Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Zónové pohony - SUA21/1

Elektromotorický pohon SUA21/1, napájecí napětí AC 230V, 2-polohová regulace, 150N, 10sec, připojovací kabel 1,5m

Elektrický pohon se zdvihem 2,5mm pro zónové ventily VVI46...,VXI46...

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V s 2-polohovým řízením

  • Ovládací síla 150N

  • Zdvih 2,5mm

  • Doba přeběhu 10sec

  • Závit připojovací matice k ventilu M30x1,5

  • Po přípojení napětí se vřeteno pohonu zasunuje do pohonu a po odpojení napětí pohon zavírá ventil

Aplikace

  • Pro ovládání zónových ventilů VVI46..., VXI46...


Výhody

  • Dioda LED svití, pokud je ke svorce Y připojeno napětí.

  • Pokud je svorka Y bez napětí, tak dioda LED nesvítí při zavření ventilu.