Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

A06Z02NDDC/IRSF

Objektiv s proměnným ohniskem 6 ~ 13 mm F1.8, 1/2" C, DD auto-iris, IR cut filtr

Siemens patentované den-noc využití v objektivu s velmi kvalitními optickými skly, montáží C, včetně galvanometrické přímo řízené clony a ND spot filtru. Ideální pro venkovní aplikace. Nastavení ohniskové vzdálenosti a ostření je jištěno šroubky. Je vybaven IR cut filtrem a tudíž může být použit pro den-noc kamery VCM511. Dodáván včetně konektoru.

Vlastnosti

  • Formát: 1/2” C-mount

  • Ohnisková vzdálenost: 6.0 ~ 13 mm

  • Typ ostření: manuálně nastavitelné

  • Světelnost: F1.8

  • Horizontální úhel pohledu: 60.3 ~ 28.5°

  • Minimální vzdálenost objektu: 0.3 m

  • Infrared vrstva: ANO

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF1654-8AD