Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AX16 250/100 V2.7

Digitální záznamové zařízení SISTORE AX16 250/100, DVD-R, LAN, 250 GB*, 16 kamer, 100 ips

SISTORE AX s DVD-R je multifunkční digitální záznamové zařízení videa s rychlostí záznamu až 100 snímků za sekundu pro záznam time-lapse, na základě událostí nebo pro před-poplachový záznam.Intuitivní uživatelské rozhraní a ovládání na čelním panelu umožňuje rychlou instalaci a snadné ovládání zařízení. Zálohování dat videa je možné pomocí integrované DVD-R vypalovačky nebo USB rozhraní na pevné disky a jednotky flash pamětí.Síťové rozhraní umožňuje vzdálený přístup do zařízení (jednoho i více), dále i ovládání PTZ kamer, vyhledávání v záznamech atd. Zařízení lze volitelně ovládat vzdáleně i pomocí klávesnice CKA4820.

Vlastnosti

  • Záznamová rychlost: 100 ips (PAL) / 120 ips (NTSC), Full Duplex

  • Rozlišení obrazu (H x V): 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)

  • Rozlišení záznamu: CIF, 2CIF

  • Video vstupy: 16 x BNC, prosmyčkované (75 Ohm)

  • Video výstup (main): 1 x BNC nebo 1 x VGA (800x600 @ 60Hz)

  • Video výstupy (spot): 1 x BNC

  • Formáty zobrazení: 1 (full screen), Obraz v Obraze (PiP), 2 x 2 (quad), 3 x 3 (nono), 4 x 4 (hex)

  • Klientský software (RAS): součástí, licence-free

  • Ovládání telemetrie PTZ: lokálně / vzdálená klávesnice, nebo Klient SW

  • Maskování kamer: ANO

  • Audio: NE

  • Alarm. vstupy: 16 (NO nebo NC)

  • Alarm. výstupy: 2 releové výstupy (nastavitelné NO nebo NC)

  • Automatické volání při alarmu: ANO - do RAS software, Email

  • Watchdog: ANO - pro systém nebo závadu HDD

  • Tlačítko Alarm panic: ANO - na čelním panelu

  • Detekce pohybu: 256 programovatelných zón

  • ATM rozhraní: ANO

  • Zrychlené přehrávání vpřed/vzad: x2, x4, x8

  • Komprese: MPEG4 technologie

  • Kapacita HDD: 250 GB *(250 GB rozšiřující kit - příslušenství)

  • Export dat: integrovaná DVD-R, 2 x USB 2.0 (HDD, CD-R, Flash; pouze kompatibilní s FAT32)

  • Rozměry (Š x V x H): 430 x 88 x 405 mm

  • Příkon: 80 W, max. 100 W

  • Napájení: 100-240 V AC, 2 A, 50/60 Hz

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000701331

  • Katalogové číslo: 2GF4816-8JA


Výhody

  • verze RAS: 3.5.1 a vyšší