Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AX16 250/50

Digitální záznamové zařízení SISTORE AX16, LAN, 250 GB*, 16 kamer, 50 ips

SISTORE AX je kompaktní, bez-údržbový záznamový systém videa, kombinující vysokou rychlost záznamu 16 kamer a vynikající funkčnost v jednom zařízení. SISTORE AX může být ovládán lokálně na čelním panelu nebo vzdáleně. Sdružené jednotky lze ovládat z programu Remote SISTORE AX přes ethernet, externí ISDN nebo analogový modem. Zařízení umožňuje současný záznam a přehrávání 16 kamer, připojení a ovládání otočných Siemens "Speed Dome" kamer.

Vlastnosti

  • Záznamová rychlost: 50 snímků/s (PAL), plný Duplex; 60 snímků/s (NTSC), plný Duplex

  • Rozlišení obrazu (H x V): 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)

  • Rozlišení záznamu: CIF, 2CIF

  • Video vstupy: 16 x BNC prosmyčkované (75 Ohm)

  • Video výstupy: 1 x BNC, 1 x Y/C (S-VHS)

  • Spot monitor výstup: 1 x BNC

  • Formáty zobrazení: 1 (full screen), Obraz v Obraze (PiP), 2 x 2 (quad), 3 x 3 (nono), 4 x 4 (hex)

  • Digitální zoom: NE

  • Klientský software (RAS): v balení, free-licence

  • Ovládání PTZ: ANO - lokální klávesnicí, z RAS klient. software a CKA4820

  • Maskování kamer: ANO - kamera nastavena pro záznam, ale ne pro zobrazení (v závislosti na uživatelské úrovni)

  • Audio vstupy: 1 x RCA

  • Audio výstup: 1 x RCA

  • Alarm. vstupy: 16 (NO nebo NC)

  • Alarm. výstupy: 4 ("dry" kontakt, 5 mA @ 12V a 30 mA @ 5 V)

  • Automatické volání při alarmu: ANO - do RAS software

  • Watchdog: ANO - pro systém nebo závadu HDD (aktivace alarm. výstupu)

  • Tlačítko Alarm panic: ANO - na čelním panelu

  • Ohlášení alarmu Email: ANO

  • Detekce pohybu: 16 x 12 rastr (192 programovatelných zón)

  • Ochrana hesly: 3 uživatelské úrovně

  • Pre- & post-alarm záznam: ANO - max. 5 min. pre & 5 min. post

  • Možnost blokování kláves: ANO

  • Zrychlené přehrávání vpřed/vzad: x2, x4, x8

  • Rozhraní: 1 x RJ45 - Ethernet síť (10baseT, 100baseT), 1 x RS485 pro ovládání PTZ, 1 x RS232 (DB9S) - pro externí modem

  • Rozlišení: (H x V) 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)

  • Komprese: MPEG4

  • Kapacita HDD: 250 GB *(možnost rozšíření o 250 GB - příslušenství)

  • Externí záznamová média: 2 x USB 2.0 (kompatibilní pouze FAT32), 1 x SCSI

  • Rozměry (Š x V x H): 430 x 44 x 399 mm

  • Napájení: 12 VDC, 70 W (součástí je zdroj 230 VAC)

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000689973

  • Katalogové číslo: 2GF4816-8DB


Výhody

  • aktuální verze: 2.6