Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AX4 160/100

Digitální záznamové zařízení SISTORE AX4, LAN, 160 GB*, 4 kamery, 100 ips

SISTORE AX je kompaktní, bez-údržbový záznamový systém videa, kombinující vysokou reálnou rychlost záznamu 4 kamer a vynikající funkčnost v jednom zařízení. SISTORE AX může být ovládán lokálně na čelním panelu nebo vzdáleně. Sdružené jednotky lze ovládat z programu Remote SISTORE AX přes ethernet, externí ISDN nebo analogový modem. Zařízení umožňuje Současný záznam a přehrávání 4 kamer, připojení a ovládání otočných Siemens "Speed Dome" kamer.

Vlastnosti

  • Záznamová rychlost: 100 snímků/s (PAL) - standard, 50 snímků/s (PAL) - high, 120 snímků/s (NTSC) - standard, 60 snímků/s ( NTSC) - high res

  • Rozlišení obrazu (H x V): 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)

  • Rozlišení záznamu: CIF, 2CIF

  • Video vstupy: 4 x BNC prosmyčkované (75 Ohm)

  • Video výstupy: 1 x BNC, 1 x Y/C (S-VHS), 1 x VGA (PAL 30.8kHz/50Hz, NTSC 30.8kHz/60Hz)

  • Formáty zobrazení: 1 (full screen), 2 x 2 (quad)

  • Digitální zoom: x2

  • Klientský software (RAS): v balení, free-licence

  • Ovládání PTZ: ANO - lokální klávesnicí, z RAS klient. software a CKA4820

  • Maskování kamer: ANO - kamera nastavena pro záznam, ale ne pro zobrazení (v závislosti na uživatelské úrovni)

  • Audio vstupy: 4 x RCA

  • Audio výstup: 1 x RCA

  • Alarm. vstupy: 4 (NO nebo NC)

  • Alarm. výstupy: 2 (open collector: 0.6 A @ 120 VAC a 2 A @ 30 VDC)

  • Automatické volání při alarmu: ANO - do RAS software

  • Watchdog: ANO - pro systém nebo závadu HDD (aktivace alarm. výstupu)

  • Tlačítko Alarm panic: ANO - na čelním panelu

  • Detekce pohybu: 16 x 12 rastr (192 programovatelných zón)

  • Ochrana hesly: 3 uživatelské úrovně

  • Pre- & post-alarm záznam: ANO - max. 5 min. pre & 5 min. post

  • Možnost blokování kláves: ANO

  • Zrychlené přehrávání vpřed/vzad: x2, x8

  • Rozhraní: 1 x RJ45 - Ethernet síť (10/100 BaseT), 1 x RS485 pro ovládání PTZ, 1 x RS232 (DB9S) - pro externí modem nebo ATM/Text překrytí

  • Komprese: MPEG4

  • Kapacita HDD: 160 GB *(možnost rozšíření o 250 GB - příslušenství)

  • Export dat: 1 x USB 1.1 (kompatibilní pouze FAT32)

  • Rozměry (Š x V x H): 430 x 44 x 352 mm

  • Napájení: 100 - 240 VAC, 38 W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000689971

  • Katalogové číslo: 2GF4816-8AF


Výhody

  • aktuální verze: 2.6