Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AX4 LITE V1.0

Digitální záznamové zařízení SISTORE AX4 lite, LAN, 160 GB, 4 kamery, 100 ips

SISTORE AX je kompaktní, bez-údržbový záznamový systém videa, kombinující vysokou reálnou rychlost záznamu 4 kamer a vynikající funkčnost v jednom zařízení.SISTORE AX může být ovládán lokálně na čelním panelu, IR dálkovým ovladačem, vzdáleně pomocí klávesnice CKA4820 nebo ze softwaru RAS. Sdružené jednotky lze ovládat z programu SISTORE AX RAS přes ethernet nebo externí modem RS-232C. Zařízení umožňuje současný záznam a přehrávání až 4 kamer.

Vlastnosti

  • Záznamová rychlost: 100 snímků/s (PAL) - standard, 50 snímků/s (PAL) - high, 120 snímků/s (NTSC) - standard, 60 snímků/s ( NTSC) - high res

  • Rozlišení obrazu (H x V): 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)

  • Rozlišení záznamu: CIF, 2CIF

  • Video vstupy: 4 x BNC prosmyčkované (75 Ohm)

  • Video výstupy: 1 x BNC nebo 1 x VGA (PAL 30.8kHz/50Hz, NTSC 30.8kHz/60Hz)

  • Formáty zobrazení: 1 (full screen), 2 x 2 (quad), sekvence

  • Digitální zoom: ANO

  • Klientský software (RAS): v balení, free-licence

  • Ovládání PTZ: NE

  • Maskování kamer: ANO - kamera nastavena pro záznam, ale ne pro zobrazení (v závislosti na uživatelské úrovni)

  • Alarm. vstupy: 4 (NO nebo NC)

  • Alarm. výstupy: 2 (relé, NC nebo NO, 0.5A při 125V AC, 1A při 30V DC)

  • Tlačítko Alarm panic: ANO - na čelním panelu

  • Detekce pohybu: ANO

  • Ochrana hesly: ANO

  • Pre- & post-alarm záznam: ANO - max. 5 min. pre & 5 min. post

  • Zrychlené přehrávání vpřed/vzad: x2, x8

  • Rozhraní: 1 x RJ45 - Ethernet síť (10/100 BaseT), 1 x RS232 (DB9S) - pro externí modem nebo ATM/Text překrytí

  • Komprese: MPEG4

  • Kapacita HDD: 160 GB (bez možnosti rozšíření)

  • Export dat: USB (HDD, CD-RW, Flash paměť)

  • Rozměry (Š x V x H): 340 x 46.5 x 310 mm

  • Provozní teplota: 5 - 40 °C

  • Napájení: 100 - 240 VAC, 60 W max.

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF4816-8GA