Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CCAC1415-LPO

Kompaktní venkovní Den-Noc kamera 1/4" CCD s vysokým rozlišením 480 TV řádků 22x optický zoom s AF, PAL, 12 VDC / 24 VAC

CCAS1415 je kompaktní barevná kamera s vysokým rozlišením a integrovaným motor-zoom objektivem max. 242x (22x optický) s automatickým ostřením ve venkovním provedení s IP66 a sluneční clonou. S automatickým mechanickým IR-cut filtrem a mimořádnou citlivostí lze kameru použít v nejnáročnějších aplikacích, zvláště za snížených světelných podmínek, ve kterých se používá IR přisvícení. IR-cut filtr umožňuje kameře poskytovat věrné barvy při denním světle.Všechny funkce kamery, jako například vyvážení bílé, nastavení expozice, kompenzace protisvětla BLC, synchronizace, digitální redukce šumu.. atd., jsou nastavitelné pomocí menu na obrazovce OSD.Kamera taktéž může být ovládána a konfigurována vzdáleně pomocí standardního protokolu Siemens SCU a Bewator-Molynx přes vestavěné rozhraní RS485. Další možností jsou napěťové vstupy, kterými lze ovládat zoom a podobné funkce.

Vlastnosti

  • Obrazové body: 795 (H) x 596 (V) - celkové

  • Synchronizace: Interní (krystalem), Externí (od frekvence napájení)

  • Horizontální rozlišení: 480 TV řádků

  • Zoom: 22x optický, 11x digitální

  • Prepozice: Ano

  • Citlivost: 0.5 Lux při F1.6 (AGC ZAP, 30 IRE), 0.01 Lux (pomalá závěrka)

  • Odstup Signál/Šum: 52 dB (AGC VYP)

  • Redukce šumu: Ano - DNR

  • Nastavení zisku: ZAP (max. 30 dB), VYP

  • Elektronická závěrka: normal - 1/10,000

  • Pomalá závěrka: x2 - x60

  • Mechanický IR-cut filtr: ANO, s přepnutím do ČB

  • Rozšíření dynamiky: Ano - WDR

  • Efekty: D-zoom, Nega/Posi, B/W, Zrcadlo, PIP, Zmrazení

  • Kompenzace protisvětla BLC: VYP, 6 zón, Level

  • Vzdálená konfigurace: RS485 - Siemens SCU, Bewator-Molynx

  • Výstup videosignálu: BNC

  • Stupeň krytí: IP66

  • Napájení: 12 VDC nebo 24 VAC, 9.0 W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000698206

  • Katalogové číslo: 2GF1182-8AJ