Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CCBB1225-LC

Černobílá DSP kamera 1/2" CCD s vysokým rozlišením 580 TV řádků, CCIR, 12 VDC / 24 VAC

Kamera CCBB1225-LP využívá poslední generaci CCD prvků a pokročilé digitální zpracování signálu (DSP) poskytující ostrý a vyvážený obraz 24 hodin denně.CCBB1225-LP používá vysoce citlivý EXviewHAD CCD™ prvek Sony poskytující vysoké rozlišení a vyjímečnou ostrost obrazu, dokonce i když jsou ve snímané scéně zdroje ostrého světla.Díky použití nejnovější DSP technologie s možností EXTENDED DYNAMIC lze kompenzovat v obraze oblasti s velkými rozdíly úrovně jasu. S touto funkcí mohou být tmavé i přesvětlené části obrazu optimálně současně zobrazeny. Alternativně lze využít standardní funkci BLC s výběrem ve 49 zónách.

Vlastnosti

  • Obrazové body: 752 (H) x 582 (V)

  • Synchronizace: Interní oscilátor / Line lock / Genlock

  • Horizontální rozlišení: 580 TV řádků

  • Citlivost: 0.02 Lux, F1.2, AGC 20 dB (50% vid), 0.01 Lux, F1.2, AGC 20 dB (25% vid), 0.0003 Lux, F1.2, AGC 20 dB; 32x low speed shutter (25% video)

  • Odstup Signál/Šum: >52 dB

  • Nastavení zisku: (ZAP / VYP), zisk až 36 dB

  • Vyvážení bílé: Manuál / Auto

  • Elektronická závěrka - pomalá: 2x až 400x (8 s, integrace)

  • Citlivost na vlnové délky infra: 850 nm až 880 nm

  • Kompenzace protisvětla BLC: (ZAP / VYP); 49 zón, EXTENDED DYNAMIC

  • Video výstup: BNC a Y/C

  • Alarmový vstup, paměť na 4 snímky

  • Název kamery: 24 znaků

  • Vzdálená konfigurace: pomocí RS485/TTL

  • Uchycení objektivu: CS i C

  • Auto-iris clona: Direct drive nebo Video drive

  • Rozměry (Š x V x D): 74 x 60 x 125mm

  • Napájení: 12 VDC nebo 24 VAC, cca 5W

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF1081-8EA


Návody

  • Návody, Konfigurační a Instalační manuály - CZ/EN