Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CCBB1320-LC

Černobílá kamera 1/3" CCD s rozlišením 400 TV řádků, CCIR, 12 VDC / 24 VAC

CCBB1320 je výbornou kamerou pro běžné bezpečnostní aplikace. Skvělá citlivost při nízkém osvětlení i na IR, elektronická závěrka, automatické řízení zisku a kompenzace protisvětla zajišťují, že tato kamera je schopna pracovat v širokém rozsahu světelných podmínek. Nastavování parametrů kamery pomocí DIP přepínačů.

Vlastnosti

  • Obrazové body 500 (H) x 582 (V)

  • Synchronizace Interní (krystalem), Externí (od frekvence napájení)

  • Horizontální rozlišení 400 TV řádků

  • Citlivost 0.1 Lux (F1.2, AGC Zap) při 50 IRE

  • Odstup Signál/Šum >50 dB

  • Nastavení zisku: Zap (25 dB) nebo Vyp

  • Automatická elektronická závěrka v rozmezí 1/50 s až 1/100,000 s

  • Kompenzace protisvětla BLC: Zap nebo Vyp

  • Uchycení objektivu: CS i C

  • Auto-iris clona: Direct drive nebo Video drive

  • Rozměry (Š x V x D) 70 x 58 x 117 mm

  • Napájení: 12 VDC nebo 24 VAC, 2.8W

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF1083-8AA

  • Produkt byl nahrazen typem: CCBB1345-LC