Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CCBB1325-LC

Černobílá DSP kamera 1/3" CCD s vysokým rozlišením 580 TV řádků, CCIR, 12 VDC / 24 VAC

CCBB1325 využívá poslední generace CCD prvků a pokročilého digitálního zpracování signálu pro zobrazení věrného a vyváženého obrazu. Je určena pro bezpečnostní aplikace, při kterých je požadováno vysoké rozlišení. Skvělá citlivost při nízkém osvětlení, elektronická závěrka, automatické řízení zisku a kompenzace protisvětla zajišťují, že tato kamera je schopna pracovat v širokém rozsahu světelných podmínek.

Vlastnosti

  • Obrazové body 752 (H) x 582 (V)

  • Synchronizace Interní (krystalem), Externí (od frekvence napájení)

  • Horizontální rozlišení 580 TV řádků

  • Citlivost 0.15 Lux (F1.2, AGC Zap) při 50 IRE

  • Odstup Signál/Šum >50 dB

  • Nastavení zisku: VYP, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB, 38 dB (Sens up)

  • Manuální elektronická závěrka:1/50, 1/100, 1/250, 1/400, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10,000 s

  • Automatická elektronická závěrka v rozmezí 1/50 s až 1/100,000 s

  • Kompenzace protisvětla BLC 6 zón: Centre 1, Centre 2, Doorway 1, Doorway 2 , Top Half, Bot Half

  • Název kamery: 16 znaků

  • Uchycení objektivu: CS i C

  • Auto-iris clona: Direct drive nebo Video drive

  • Rozměry (Š x V x D) 70 x 58 x 117 mm

  • Napájení: 12 VDC nebo 24 VAC, 3.8W

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF1083-8BA

  • Produkt byl nahrazen typem: CCBB1345-LC