Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CCBB1345-LC

Černobílá DSP kamera 1/3” CCD s vysokým rozlišením 580 TV řádků, DIP, CCIR, 12 VDC / 24 VAC

CCBB1345 je černobílá kamera s vysokým rozlišením využívající nejnovější generaci CCD technologií a pokročilého digitálního zpracování signálu pro zobrazení věrného a vyváženého obrazu. Je určena pro bezpečnostní aplikace, při kterých je požadována vysoká kvalita obrazu. Nastavování parametrů kamery pomocí DIP přepínačů.

Vlastnosti

  • Obrazové body: 752 (H) x 582 (V)

  • Synchronizace: Interní (krystalem), Externí (od frekvence napájení)

  • Horizontální rozlišení: 580 TV řádků

  • Citlivost: 0.15 Lux (F1.2, AGC Zap) při 50 IRE

  • Odstup Signál/Šum: >50 dB

  • Nastavení zisku: Nastavitelné, ZAP (38 dB) nebo VYP

  • Elektronická závěrka: Automatická, v rozmezí 1/50 až 1/100,000 s

  • Kompenzace protisvětla BLC: Nastavitelná, ZAP nebo VYP

  • Ostrost obrazu: Nastavitelná, Sharp nebo Soft

  • Uchycení objektivu: CS i C

  • Auto-iris clona: Direct drive nebo Video drive (2x konektor, vzadu a z boku)

  • Rozměry (Š x V x D): 72 x 63 x 122 mm

  • Napájení: 12 VDC nebo 24 VAC, 2.8 W

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF1083-8GA


Návody

  • Návody, Konfigurační a Instalační manuály - CZ/EN