Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CCBC1325-MP

Barevná DSP kamera 1/3” CCD s vysokým rozlišením 480 TV řádků, PAL, 230 VAC

CBC1325 je barevná kamera s vysokým rozlišením pro náročné bezpečnostní aplikace. Automatické nastavení bílé barvy společně s automatickou elektronickou závěrkou a automatickým řízením zisku zajišťují výbornou kvalitu obrazu za běžných světelných podmínek.Díky využití poslední technologie DSP může být CCBC1325 nastavena tak, aby při nízké úrovni osvětlení došlo k automatickému přepnutí do černobílého režimu. Tím je rozšířena použitelnost kamery i pro nejnáročnější aplikace.Kamera je vybavena šesti zónami kompenzace protisvětla (BLC) pro lepší zobrazení objektů, za nimiž se nachází silný zdroj světla.

Vlastnosti

  • Obrazové body: 752 (H) x 582 (V)

  • Synchronizace: Interní (krystalem), Externí (od frekvence napájení)

  • Horizontální rozlišení: 480 TV řádků

  • Citlivost: 0.6 Lux (F1.2, AGC Zap) při 50 IRE

  • Odstup Signál/Šum: >50 dB

  • Nastavení zisku: VYP, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB, 38 dB (Sens up)

  • Vyvážení bílé: Auto, 2500~9500 °K, 2000~18,000 °K

  • Manuální elektronická závěrka:1/50, 1/100, 1/250, 1/400, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10,000 s

  • Automatická elektronická závěrka: v rozmezí 1/50 s až 1/100,000 s

  • Kompenzace protisvětla BLC 6 zón: Centre 1, Centre 2, Doorway 1, Doorway 2 , Top Half, Bot Half

  • Název kamery: 16 znaků

  • Uchycení objektivu: CS i C

  • Auto-iris clona: Direct drive nebo Video drive

  • Rozměry (Š x V x D): 70 x 58 x 117 mm

  • Napájení: 100 ~240 VAC, 3.8W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686360

  • Katalogové číslo: 2GF1183-8DA