Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CCBC1335-MP

Barevná DSP kamera 1/3” CCDs vysokým rozlišením 480 TV řádků, DIP, PAL, 230 VAC

CCBC1335 je barevná kamera s vysokým rozlišením využívající nejnovější CCD technologii a pokročilé digitální zpracování signálu (DSP) pro zobrazení věrného a vyváženého obrazu. Je určena pro bezpečnostní aplikace, při kterých je požadováno vysoké rozlišení.Všechny nastavovací prvky kamery jsou navrženy pro snadné použití s využitím DIP přepínačů umístěných v bočním krytu kamery.Kamera je vybavena nastavitelnou kompenzací protisvětla BLC pro lepší zobrazení objektů, za nimiž se nachází velmi světlé pozadí.

Vlastnosti

  • Obrazové body 752 (H) x 582 (V)

  • Synchronizace Interní (krystalem), Externí (od frekvence napájení)

  • Horizontální rozlišení 480 TV řádků

  • Citlivost 0.6 Lux (F1.2, AGC Zap) při 50 IRE

  • Odstup Signál/Šum >50 dB

  • Nastavení zisku: VYP, ZAP

  • Automatická elektronická závěrka v rozmezí 1/50 s až 1/100,000 s nebo OFF

  • Kompenzace protisvětla BLC: VYP, ZAP

  • Uchycení objektivu: CS i C

  • Auto-iris clona: Direct drive nebo Video drive

  • Rozměry (Š x V x D) 70 x 58 x 117 mm

  • Napájení: 100 ~ 240 VAC, 2.8 W

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF1183-8FA

  • Produkt byl nahrazen typem: CCBC1345-MP