Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CCDA1410-ID

Barevná 1/4” otočná "DOME" interní kamera s vysokým rozlišením 450 TV řádků, 24 VAC

CCDA1410-ID je interní barevná otočná DOME kamera se standardními funkcemi a možností programování, ale s cenou srovnatelnou se systémy PTZ. To umožňuje uživateli alternativní použití vhodné programovatelné otočné DOME kamery tam, kde to dříve z důvodu ceny nebylo možné.
Kamera je vybavena všemi nezbytnými instalačními prvky, které umožňují rychlou montáž. Dále kamera po zapnutí provádí automatickou diagnostiku a test funkčnosti, čímž napomáhá k vyloučení závad během instalace nebo údržby.Dome kamera obsahuje různé protokoly, včetně Siemens protokolu. Hlavní předností barevné DOME kamery s 16X optickým zoomem a rozlišením >450 TV řádků je poskytování kvalitního obrazu s vysokým rozlišením. Dome kamera také dále umožňuje uživatelsky programovatelné prepozice a trasy, jeden alarmový vstup, pomocný výstup a funkci "auto-flip".

Vlastnosti

  • Obrazové body: 752 (H) x 582 (V)

  • Synchronizace: Externí Line-Locked s nastavením V-fáze, Interní vestavným generátorem

  • Horizontální rozlišení: >450 řádků

  • Citlivost: 1.5 Lux (AGC zapnuto)

  • Odstup Signál/Šum: 48 dB

  • Řízení zisku / Vyvážení bílé: Auto

  • Řízení clony: Auto

  • Objektiv: f4 - 64 mm, F1.4; asférický

  • Otáčení/Naklápění rychlost: 1° - 50° /s (v závislosti na pozici zoomu)

  • Prepozice: 100° /s

  • Otáčení: 360° kontinuálně

  • Naklápění: >90°

  • Zoom: 16x

  • Montáž: Vnitřní zapuštěná montáž

  • Spodní kopule: Čirá součástí

  • Alarmy: 1 vstup, 1 výstup

  • Prepozice: 96 pozic

  • Programovatelné trasy: 3

  • Rozměry (Š x V): 316 x 218 mm

  • Napájení: 24 - 30 VAC, 15 W (35 W při pohybu), (doporučený zdroj CCDA-IDPS)

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF1191-8AB

  • Produkt byl nahrazen typem: CCDA1435-ST + příslušenství