Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CCDA1415-DN

Den-Noc 1/4” otočná "DOME" interní kamera s vysokým rozlišením 470 TV řádků, 24 VAC

Dome kamera CCDA1415-DN s funkcí den/noc přináší novou dimenzi do řady produktů Siemens. Indikátory směru a texty v obraze zaručují, že obsluha neztratí orientaci. Díky využití poslední generace digitálního zpracování signálu poskytuje kamera vysoký detail, jas a barevnost obrazu. CCDA1415-DN poskytuje skvělý obraz i v místech s nízkou úrovní osvětlení, je vybavena mechanickým IR cut filtrem, který umožňuje kameře citlivost na IR v černobílém režimu a výbornou kvalitu obrazu 24 hodin denně. Dále je vybavena funkcemi jako Wide Dynamic, privátními zónami a funkcí "auto-flip". Tato špičková kamera je doplněna kompletní řadou příslušenství, které umožňuje její použití v širokém množství aplikací.

Vlastnosti

  • Obrazové body: 752 (H) x 582 (V)

  • Synchronizace: Externí Line-Locked s nastavením V-fáze, Interní vestavným generátorem

  • Horizontální rozlišení: >470 řádků

  • Citlivost: 0.5 Lux (AGC on) - barva, 0.009 Lux (AGC on) - čb

  • Odstup Signál/Šum: 50 dB

  • Řízení zisku / Vyvážení bílé: Auto

  • Řízení clony: Auto

  • Objektiv: f3.6 - 82.8 mm, F1.6; asférický

  • Otáčení/Naklápění rychlost: 1°-100°/s (v závislosti na pozici zoomu)

  • Prepozice: 280°/s

  • Otáčení: 360° kontinuálně

  • Naklápění: >90°

  • Zoom: 23x optický, 8x digitální

  • Montáž: Interní (standardně), Externí (montáž s příslušenstvím)

  • Alarmy: 1 vstup; s I/O základnou: 4 vstupy, 1 výstup; s I/O základnou: 4 výstupy

  • Prepozice: 96 pozic

  • Programovatelné oblasti: 16

  • Programovatelné trasy: 3

  • Privátní zóny: 8

  • Ochrana hesly: ANO

  • Menu na obrazovce (OSD): ANO

  • Rozměry (Š x V): 120 x 205 mm

  • Napájení: 24-30 VAC, 16 W (36 W při pohybu), (doporučený zdroj CCDA-IDPS)

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF1191-8AA

  • Produkt byl nahrazen typem: CCDA1435-DN