Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CCDA1425-LL

Barevná "DOME" kamera s 1/4” ExView CCD, integrací, rozlišením 480 TV řádků, 24 VAC

CCDA1425-LL je programovatelná barevná DOME kamera s obrazovou integrací, ale s cenou srovnatelnou se systémy PTZ. To umožňuje uživateli alternativní použití vhodné programovatelné otočné DOME kamery tam, kde to dříve z důvodu ceny nebylo možné.Na výběr je mnoho možností montáže, včetně povrchové a zápustné interní stropní nebo venkovní montáže pomocí krytů, stěnových držáků a různě tónovaných kopulí. Příslušenství umožňuje snadnou a rychlou montáž. Dále kamera po zapnutí provádí automatickou diagnostiku a test funkčnosti, čímž napomáhá k vyloučení závad během instalace nebo údržby.Dome kamera obsahuje různé protokoly, včetně Siemens protokolu. Hlavní předností barevné DOME kamery s 18X optickým zoomem a rozlišením 480 TV řádků je poskytování kvalitního obrazu s vysokým rozlišením použitím ExView CCD. Dome kamera také dále vybavena obrazovou integrací, uživatelsky programovatelnými prepozicemi a trasami, čtyřmi alarmovými vstupy, jedním výstupem a funkcí "auto-flip".

Vlastnosti

  • Obrazové body: 752 (H) x 582 (V)

  • Synchronizace: Interní / od napájení Line-Locked

  • Horizontální rozlišení: 480 TV řádků

  • Citlivost: 0.7 Lux (F1.4, 1/50s), 0.05 Lux (F1.4, 1/3s)

  • Odstup Signál/Šum: 50 dB

  • Řízení clony: Auto

  • Objektiv: 4.1 - 73.8 mm, F1.4~3.0

  • Horizontální úhly pohledu: 2.7 ~ 48°

  • Řízení zisku / Vyvážení bílé: Auto

  • Kompezace protisvětla BLC: On / OFF

  • Elektronická závěrka: Manuální: 22 kroků 1/50 až 1/10,000 s; Auto: AES 1/50 až 1/10,000 s

  • Pomalá závěrka: ON (1.0 sec), OFF

  • Rychlost otáčení: Manuální: 0.1° - 90° /s; Prepozice: 300° /s

  • Rychlost naklápění: Manuální: 0.1° - 45° /s; Prepozice: 200° /s

  • Rozsah otáčení: 360° kontinuálně

  • Rozsah naklápění: >90° (auto-flip)

  • Zoom: 18x optický, 12x digitální (celkem 216x)

  • Montáž: Interní stropní

  • Alarmové vstupy: 4

  • Alarmové výstupy: 1

  • Prepozice: 64 pozic

  • Privátní zóny: 8

  • Programovatelné trasy: 4

  • Nastavení: menu na obrazovce - OSD

  • Komunikace: RS485

  • Rozměry (O x V): 134 x 220 mm

  • Napájení: 24 VAC, 20 VA

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF1192-8AB

  • Produkt byl nahrazen typem: CCDA1435-LL