Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CFFB1310-LC

Černobílá FIXED DOME kamera 1/3" CCD s rozlišením 400 TV řádků, CCIR, 12 VDC / 24 VAC

Atraktivní kamera v polokulovitém čirém krytu určená k montáži na strop nebo zeď. Kamera obsahuje servisní videovýstup pro snadné lokální nastavení. Kamera je navržená pro vnitřní aplikace, pro nerušené diskrétní sledování.

Vlastnosti

  • Obrazové body: 500 (H) x 582 (V)

  • Horizontální rozlišení: 400 TVL

  • Typ krytu: Čirý

  • Objektiv: 3.7 mm, F2.0

  • Horizontální úhel pohledu: 70°

  • Minimální vzdálenost objektu: 0.2 m

  • Citlivost: 0.13 Lux (F2.0 @50IRE)

  • Odstup Signál/Šum: >50 dB

  • Elektronická závěrka (AES): Autom. 1/50 až 1/100K s

  • Kompenzace protisvětla BLC: Zap nebo Vyp

  • Nastavení zisku: Zap nebo Vyp

  • Konektor pro servisní monitor: 2-pin (kabel 1m součástí)

  • Rozměry (O x V): 112 x 97.5 mm

  • Napájení: 12 VDC / 24 VAC, 3 W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686339

  • Katalogové číslo: 2GF1084-8AC