Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CFVB1415-LC

Černobílá FIXED DOME kamera 1/4" CCD s vysokým rozlišením 580 TV řádků a proměnným ohniskem, CCIR, 12 VDC / 24 VAC

Atraktivní černobílá kamera s vysokým rozlišením v polokulovitém tónovaném krytu určené k montáži na strop nebo zeď. Varifokální objektiv v kombinaci s 1/4" CCD je s úhly pohledu ekvivalentem objektivu 3.5-8mm na 1/3" CCD čipu. Kamera obsahuje servisní videovýstup a je navržena pro vnitřní aplikace, pro nerušené diskrétní sledování.

Vlastnosti

  • Obrazové body: 752 (H) x 582 (V)

  • Horizontální rozlišení: 580 TVL

  • Typ krytu: Tónovaný

  • Objektiv: 2.8~5.8 mm, DD auto-iris clona

  • Clonové číslo: F1.4 ~ 360

  • Horizontální úhel pohledu: 38.2~76.7°

  • Minimální vzdálenost objektu: 0.2 m

  • Citlivost: 0.2 Lux (F1.4 @50IRE)

  • Odstup Signál/Šum: >50 dB

  • Elektronická závěrka (AES): Autom. 1/50 až 1/100K s

  • Kompenzace protisvětla BLC: Zap nebo Vyp

  • Nastavení zisku: Zap nebo Vyp

  • Konektor pro servisní monitor: 2-pin (kabel 1m součástí)

  • Rozměry (O x V): 112 x 97.5 mm

  • Napájení: 12 VDC / 24 VAC, 3 W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686364

  • Katalogové číslo: 2GF1184-8AG